Tässä ventiloitujen ruuvien valikoimassa on korkkikanta kuusikulmaisella päällä. Kuusikulmaiset kannat ovat ihanteellisia tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, jossa on vähemmän pinta-alaa.
Ruuvien ontto ydin toimii ventilointijärjestelmänä. Valikoima on DIN 912 -yhdenmukainen (keskireiällä). Ne on valmistettu ultraäänipuhdistetusta austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka takaa hyvän korroosionkestävyyden, vahvuuden ja työstettävyyden.
Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 304 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0090.A2
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1 | h1 | Materiaali | l1 | A/F | d3 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,7253 € - 6,3038 € | 134 Varastossa |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 ruostumaton teräs
|
45.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 3,5875 € - 4,7765 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 ruostumaton teräs
|
20.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 7,6568 € - 10,209 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
24.0
|
M16
|
16.0
|
304 ruostumaton teräs
|
35.0
|
14.0
|
1.8
|
||
| 3,9668 € - 5,289 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 ruostumaton teräs
|
16.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 5,6785 € - 7,5645 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18.0
|
M12
|
12.0
|
304 ruostumaton teräs
|
35.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 8,4768 € - 11,3058 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
24.0
|
M16
|
16.0
|
304 ruostumaton teräs
|
45.0
|
14.0
|
1.8
|
||
| 6,5703 € - 8,7535 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18.0
|
M12
|
12.0
|
304 ruostumaton teräs
|
50.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 4,182 € - 5,576 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 ruostumaton teräs
|
20.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 5,248 € - 6,9905 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
6.0
|
304 ruostumaton teräs
|
45.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 4,4998 € - 5,9963 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 ruostumaton teräs
|
40.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 3,813 € - 5,084 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 ruostumaton teräs
|
20.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 2,378 € - 3,1673 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 ruostumaton teräs
|
6.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 2,9623 € - 3,9463 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.8
|
M2
|
2.0
|
304 ruostumaton teräs
|
12.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 3,403 € - 4,5408 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.8
|
M2
|
2.0
|
304 ruostumaton teräs
|
16.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 5,371 € - 7,1648 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18.0
|
M12
|
12.0
|
304 ruostumaton teräs
|
30.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 4,1615 € - 5,5453 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
M4
|
4.0
|
304 ruostumaton teräs
|
25.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 2,0808 € - 2,7778 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.8
|
M2.5
|
2.0
|
304 ruostumaton teräs
|
4.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 4,7253 € - 6,2935 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 ruostumaton teräs
|
30.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 7,2468 € - 9,6555 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
24.0
|
M16
|
16.0
|
304 ruostumaton teräs
|
30.0
|
14.0
|
1.8
|
||
| 5,9655 € - 7,954 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18.0
|
M12
|
12.0
|
304 ruostumaton teräs
|
40.0
|
10.0
|
1.8
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa