Valikko Haku

Ventiloitu ruuvi M10 60.0 304 ruostumaton teräs

Ventiloitu ruuvi kantatyylisellä päällä ja kuusiokololla. Ontto runko auttaa eliminoimaan korkean tehon imujärjestelmien virtuaaliset vuodot. Ihanteellinen HV- ja UHV-järjestelmille.
Tuotekoodi:

20143664

1 Varastossa Kysy lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 8,25 €
100 - 249 7,43 €
250 - 499 7,01 €
500 - 999 6,60 €
1000 + 6,19 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

8,25 €

1 x 8,25 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M10
d2 16.0
D3 1.8
l1 60.0
h1 10.0
A/F 8.0
Avaintyyppi Kuusiokantaiset
Materiaali 304 ruostumaton teräs
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä