Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(9 Tuotteet)
Kohopintaiset laippasuojatulpat ovat kartiomaisia ja istuvat tiiviisti putken sisäosassa ilman kiinnikkeitä. PE-materiaali suojaa koholla olevat koneen pinnat ja venttiilien laipat lialta ja kosteudelta teräshiekka- ja hiekkapuhalluksessa.
Laippasuojat sopivat erinomaisesti sisältä pinnoitettujen laippojen suojaamiseen joka puolelta. Ne sopivat kaiken tyyppisille laippapinnoille.
Ne ovat joustavia ja kestäviä, ja monipuolisen rakenteensa ansiosta ne sopivat pultinreikien suojaamiseen. Ne on helppo asentaa. Valikoima sisältää ruiskuvalettuja vaihtoehtoja.
Standardien ANSI 16.5, DIN 2631-2635 ja BS4504 mukainen
Laippasuojien pidätintulpat ovat tehokas ratkaisu koko pinnan suojaavien levyjen (hankittavissa erikseen) kiinnittämiseen putken laipan pinnalle.
Asennus: tulppa yksinkertaisesti työnnetään laipansuojan reikien läpi suoraan pultinreikiin tiiviiksi ja varmaksi suojaksi.
Kullekin koko pinnan suojalevyille suositellaan neljää tulppaa, jotta ne pysyvät tukevasti kiinni kohteessa.
Kohopintalaippasuojuksissa on liimatausta ja helposti kuorittava ja liimattava rakenne. Erikoisliima kiinnittyy tukevasti eikä jätä jäänteitä normaaleissa käyttöolosuhteissa.
Ne ovat kiekkomaisia ja suojaavat koko laippapinnan. Valikoima soveltuu DIN- ja ANSI-laipoille. Niitä on tarjolla rei'illä sisäisen reiän hiekkapuhallusta varten, ja niiden vakiopaksuus on 1,5 mm.
Kiekot ovat otsonin- ja säänkestäviä ja sietävät petrolia, öljyä ja oksidoimattomia happoja. Lisäksi ne kestävät lämpötilaa välillä -15–70 C.
Ei tarvitse kiinnikkeitä.
Täyspintalaippasuojuksissa on liimatausta ja helposti kuorittava ja liimattava rakenne. Erikoisliima kiinnittyy tukevasti eikä jätä jäänteitä normaaleissa käyttöolosuhteissa.
Suojukset tarjoavat täyspintalaippasuojauksen. Ne täyttävät ANSI B16.5 ja ASME B16.47 -standardien vaatimukset 15 naulan (lb) luokituksella.
Kiinnikkeitä ei tarvita.
Nastallinen laippasuojus peittää koko pinnan ja suojaa reiän korkeapainekohteissa. Korvakkeet istuvat tiukasti laippapultin reikiin.
Valmistettu edullisista materiaaleista, joilla on hyvä kemikaalien kesto. Valikoimassa on versioita, jotka takaavat SAE Code 61 (3000–5000 PSI) ja SAE Code 62 (6000 PSI) -suojauksen.
Pintasuoja, joka suojaa laippoja lialta, kosteudelta, maalilta ja hiekkapuhallukselta.
Kartiorakenne mahdollistaa vahvan liitoksen putken kaulukseen eikä edellytä kiinnikkeitä. Ne on valmistettu kestävästä materiaalista ja sopivat DIN-ja ANSI-laipoille.
Laippasuojauslevyt on helppo asentaa. Ne kiinnitetään yksinkertaisesti nippusiteillä ja tarvittaessa muilla kiinnitystuotteilla, kuten pidätintulpilla, tapeilla ja aluslevyillä.
Nämä suojalevyt tarjoavat edullisen koko pinnan suojauksen laippojen paljaille tiivistepinnoille. Niillä on erikoisrakenne ja useita reikiä, jotka vastaavat laippojen pultinreikien läpimittaa ja reikäympyrää.
Kattava valikoima sisältää eri kokoja ja paineluokituksia. Niihin sisältyy vaihtoehtoja, jotka sopivat DIN-laipoille DN 10 – DN 600 – paineryhmät PN 6, 10, 16, 15 ja 40, ja ANSI-laipoille 1/2 tuumasta 32 tuumaan – paineryhmät 150, 300, 600 ja 900 naulaa (lb).
Täyspintalaippasuojuksilla on yksinkertainen kiinni painettava rakenne. Rakenteessa on lisäksi joustavat rihlat, jotka takaavat aina tiiviin istumisen reiässä.
Tämä laippasuojus ei edellytä kiinnikkeitä. Se täyttää ANSI B16.5 luokan 150 laippojen, DIN 2627–2638 ja BS5504 -luokitukset.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa