Valikko Haku

Ventiloitu ruuvi M6 12.0 316 ruostumaton teräs

Ventiloitu ruuvi kantatyylisellä päällä ja kuusiokololla. Ontto runko auttaa eliminoimaan korkean tehon imujärjestelmien virtuaaliset vuodot. Ihanteellinen HV- ja UHV-järjestelmille.
Tuotekoodi:

20236205

174 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 4,17 €
100 - 249 3,75 €
250 - 499 3,54 €
500 - 999 3,34 €
1000 + 3,13 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

4,17 €

1 x 4,17 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M6
d2 10.0
D3 1.6
l1 12.0
h1 6.0
A/F 5.0
Avaintyyppi Kuusiokantaiset
Materiaali 316 ruostumaton teräs
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä