Vetolaatikoiden vetimiksi erinomaisesti sopivat kahvat tarjoaa personoitavan profiilin mahdollisuuden merkityllä tai tyhjällä profiililla. Saatavana on eri pinnoitteilla ja eri kokoja. Ne kiinnitetään ruuvilla reunasuojaan, mikä mahdollistaa monet sijoitusmahdollisuudet, kun pitempi profiili on valittuna.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Väri | Valmis | Osta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,7933 € - 10,9917 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
5.906 in
150.0 mm
|
Väritön
|
Elaksoitu
|
|||||||
11,4069 € - 14,252 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
9.843 in
250.0 mm
|
Väritön
|
Elaksoitu
|
|||||||
16,3122 € - 20,4041 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
15.748 in
400.0 mm
|
Väritön
|
Elaksoitu
|
|||||||
7,892 € - 9,6247 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
5.906 in
150.0 mm
|
Musta
|
Muovipäällysteinen;Kohokuvioinen
|
|||||||
10,1113 € - 12,6625 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
9.843 in
250.0 mm
|
Musta
|
Muovipäällysteinen;Kohokuvioinen
|
|||||||
14,3187 € - 17,8984 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
15.748 in
400.0 mm
|
Musta
|
Muovipäällysteinen;Kohokuvioinen
|
|||||||
7,5256 € - 9,3867 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
4.331 in
110.0 mm
|
Musta
|
Muovipäällysteinen;Kohokuvioinen
|
|||||||
10,0846 € - 12,5957 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
7.874 in
200.0 mm
|
Musta
|
Muovipäällysteinen;Kohokuvioinen
|
|||||||
12,756 € - 15,9617 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
11.811 in
300.0 mm
|
Musta
|
Muovipäällysteinen;Kohokuvioinen
|
|||||||
17,4443 € - 21,7987 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
19.685 in
500.0 mm
|
Musta
|
Muovipäällysteinen;Kohokuvioinen
|
|||||||
7,8005 € - 9,7506 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
5.906 in
150.0 mm
|
Väritön
|
Elaksoitu
|
|||||||
10,5387 € - 13,17 € | 2 Varastossa |
9.843 in
250.0 mm
|
Väritön
|
Elaksoitu
|
|||||||
15,4982 € - 19,3864 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
15.748 in
400.0 mm
|
Väritön
|
Elaksoitu
|
|||||||
7,6335 € - 9,5486 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
4.331 in
110.0 mm
|
Väritön
|
Elaksoitu
|
|||||||
10,4252 € - 13,0416 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
7.874 in
200.0 mm
|
Väritön
|
Elaksoitu
|
|||||||
13,0765 € - 16,349 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
11.811 in
300.0 mm
|
Väritön
|
Elaksoitu
|
|||||||
18,4007 € - 23,0008 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
19.685 in
500.0 mm
|
Väritön
|
Elaksoitu
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa