Valikko Haku

Vetoakselin suojus 9.0 mm (DIA) Keltainen

Tämä vetoakselin suojatulppa on valmistettu keltaisesta LDPE:stä. Se suojaa DIN 746, IEC 600-72 ja ISO R775 -vetoakseleita ja ympäröiviä laakereita öljyltä ja erilaisilta kemikaaleilta.
Tuotekoodi:

1663672

19408 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,3159 €
1000 - 4999 0,1504 €
5000 + 0,1125 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

31,59 €

100 x 0,3159 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Keltainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3923509000

Tuote 1663672 korvaa:

Vetoakselin suojus 9.0 mm (DIA) Keltainen
Tuotekoodi: 467003

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä