Valikko Haku

Vetoakselin suojus 22.0 mm (DIA) Keltainen

Tämä vetoakselin suojatulppa on valmistettu keltaisesta LDPE:stä. Se suojaa DIN 746, IEC 600-72 ja ISO R775 -vetoakseleita ja ympäröiviä laakereita öljyltä ja erilaisilta kemikaaleilta.
Tuotekoodi:

1663680

3000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 1249 0,2451 €
1250 + 0,1841 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

61,28 €

250 x 0,2451 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
H 59.0 mm
d 22.0 mm
Väri Keltainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tyyppi 1
Tullinimike 3926909790

Tuote 1663680 korvaa:

Vetoakselin suojus 22.0 mm (DIA) Keltainen
Tuotekoodi: 467011

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä