Valikko Haku

Vetoakselin suojus 32.0 mm (DIA) Keltainen

Tämä vetoakselin suojatulppa on valmistettu keltaisesta LDPE:stä. Se suojaa DIN 746, IEC 600-72 ja ISO R775 -vetoakseleita ja ympäröiviä laakereita öljyltä ja erilaisilta kemikaaleilta.
Tuotekoodi:

1663685

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,4901 €
500 + 0,367 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

49,01 €

100 x 0,4901 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
H 94.5 mm
d 32.0 mm
Väri Keltainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tyyppi 1
Tullinimike 3926909790

Tuote 1663685 korvaa:

Vetoakselin suojus 32.0 mm (DIA) Keltainen
Tuotekoodi: 467016

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä