Valikko Haku

Vetoakselin suojus 10.0 mm (DIA) Keltainen PVC

Yellow PVC driveshaft protection cap protects 10.0 mm drive shaft and surrounding bearings from oil and chemicals. Suitable for DIN 748, IEC 600-72 and ISO R775.
Tuotekoodi:

SPWJ-10

143964 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
150 - 1499 0,4082 €
1500 - 14999 0,1629 €
15000 + 0,1533 €
Vakiopakkaus: 1500

Tilaa useita 150

Kokonaishinta:

61,23 €

150 x 0,4082 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
H 50.0 mm
d 10.0 mm
Väri Keltainen
Koko materiaali Joustava polyvinyylikloridi
Tyyppi 2
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä