Valikko Haku

Vetoakselin suojus 65.0 mm (DIA) Keltainen PVC

Yellow PVC driveshaft protection cap protects 65.0 mm drive shaft and surrounding bearings from oil and chemicals. Suitable for DIN 748, IEC 600-72 and ISO R775.
Tuotekoodi:

SPWJ-65

88 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 1,5607 €
500 - 999 1,4923 €
1000 + 1,4101 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

78,04 €

50 x 1,5607 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
H 140.0 mm
d 65.0 mm
Väri Keltainen
Koko materiaali Joustava polyvinyylikloridi
Tyyppi Kupla
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä