Valikko Haku

Vedin 120.0 mm M10 Teräs Väritön

Hinged handle with spring arrestment in extended and flush positions. Made from mild steel with a plastic grip 180 degree swing handle.
Tuotekoodi:

463399

86 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 1 74,5201 €
2 - 19 46,9327 €
20 - 39 44,5779 €
40 + 42,2504 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

74,52 €

1 x 74,5201 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Valmis Ei pinnoitetta
Koko materiaali Niukkahiilinen teräs;muovikahva
Kahvan materiaali Teräs
Kahvan muoto Suorakulma
Asennustyyppi Ruuvikiinnitys
Jalustan pituus 14.0 mm
Kokonaispituus 120.0 mm
Tullinimike 3926300090
Kierrekoko M10

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä