Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
15 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Väri Kahvan materiaali Asennusreiän keskiön etäisyys Osta
45,8539 € - 50,955 € Kysy toimitusaikaa täältä
180.0 mm
Väritön
Teräs
61,1985 € - 67,9998 € Kysy toimitusaikaa täältä
200.0 mm
Musta
Alumiini
41,1551 € - 72,5897 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
Väritön
Teräs
53,5538 € - 59,512 € Kysy toimitusaikaa täältä
200.0 mm
Musta
Alumiini
42,2504 € - 74,5201 € Kysy toimitusaikaa täältä
120.0 mm
Väritön
Teräs
61,1985 € - 67,9998 € Kysy toimitusaikaa täältä
130.0 mm
Musta
Alumiini
53,5538 € - 59,512 € Kysy toimitusaikaa täältä
130.0 mm
Musta
Alumiini
15,1696 € - 17,3328 € Kysy toimitusaikaa täältä
133.0 mm
Väritön
Teräs
23,0056 € - 25,5618 € Kysy toimitusaikaa täältä
118.0 mm
Hopea
Ruostumaton teräs
100.0 mm
16,5965 € - 18,4406 € Kysy toimitusaikaa täältä
138.0 mm
Hopea
Teräs
120.0 mm
27,57 € - 27,57 € Kysy toimitusaikaa täältä
198.0 mm
Hopea
Teräs
180.0 mm
23,5524 € - 26,1693 € Kysy toimitusaikaa täältä
138.0 mm
Hopea
Ruostumaton teräs
120.0 mm
26,1046 € - 26,1046 € Kysy toimitusaikaa täältä
118.0 mm
Hopea
Teräs
100.0 mm
24,7522 € - 27,5025 € Kysy toimitusaikaa täältä
198.0 mm
Hopea
Ruostumaton teräs
180.0 mm
50,6841 € - 50,6841 € Kysy toimitusaikaa täältä
160.0 mm
Kromi
Ruiskuvalettu sinkkiseos
100.0 mm
Vedin 180.0 mm 28.0 mm M10 x 1.0 PA

463400

Hinta-alue
50,955 € - 45,8539 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs;muovikahva
  • Kahvan materiaali
    Teräs
  • Kahvan muoto
    Suorakulma
Vedin 200.0 mm 80.0 mm M4 Alumiini

463479

Hinta-alue
67,9998 € - 61,1985 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Kahvan muoto
    Suorakulma
  • Asennustyyppi
    Ruuvattava
Vedin 100.0 mm M10 Teräs Väritön

463398

Hinta-alue
72,5897 € - 41,1551 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs;muovikahva
  • Kahvan materiaali
    Teräs
  • Kahvan muoto
    Suorakulma
Vedin 200.0 mm 80.0 mm M4 Alumiini

463471

Hinta-alue
59,512 € - 53,5538 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Kahvan muoto
    Suorakulma
  • Asennustyyppi
    Ruuvattava
Vedin 120.0 mm M10 Teräs Väritön

463399

Hinta-alue
74,5201 € - 42,2504 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs;muovikahva
  • Kahvan materiaali
    Teräs
  • Kahvan muoto
    Suorakulma
Vedin 130.0 mm 91.0 mm M4 Alumiini

463478

Hinta-alue
67,9998 € - 61,1985 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Kahvan muoto
    Suorakulma
  • Asennustyyppi
    Ruuvattava
Vedin 130.0 mm 91.0 mm M4 Alumiini

463470

Hinta-alue
59,512 € - 53,5538 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Kahvan muoto
    Suorakulma
  • Asennustyyppi
    Ruuvattava
Vedin 133.0 mm M10 Teräs

493604

Hinta-alue
17,3328 € - 15,1696 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Kromi
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Kahvan materiaali
    Teräs
  • Kahvan muoto
    Suorakulma
Vedin 100.0 mm M10 Ruostumaton teräs Hopea

5844044100E

Hinta-alue
25,5618 € - 23,0056 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvan muoto
    U
Vedin 120.0 mm M10 Teräs Hopea

5846144120E

Hinta-alue
18,4406 € - 16,5965 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Kahvan materiaali
    Teräs
  • Kahvan muoto
    U
Vedin 180.0 mm M10 Teräs Hopea

5846144180E

Hinta-alue
27,57 € - 27,57 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Kahvan materiaali
    Teräs
  • Kahvan muoto
    U
Vedin 120.0 mm M10 Ruostumaton teräs Hopea

5844044120E

Hinta-alue
26,1693 € - 23,5524 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvan muoto
    U
Vedin 100.0 mm M10 Teräs Hopea

5846144100E

Hinta-alue
26,1046 € - 26,1046 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Kahvan materiaali
    Teräs
  • Kahvan muoto
    U
Vedin 180.0 mm M10 Ruostumaton teräs Hopea

5844044180E

Hinta-alue
27,5025 € - 24,7522 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvan muoto
    U
Kääntökahva - Kromi ; Kahvan pituus - 160.0 mm | 6.299 in; Kahvan leveys - 35.0 mm | 1.378 in; Sinkkiseos ; Kromi

10811113247E

Hinta-alue
50,6841 € - 50,6841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Kromi
  • Valmis
    Kromi
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kahvan muoto
    Suorakulma
  • Asennustyyppi
    Ruuvattava