Valikko Haku

Vedin 55.0 mm 148.0 mm | 5.827 in Alumiini

Alumiinisinkkiseosta oleva kaarivetokahva on vahva ja sopiva käytettäväksi pääsykaappeihin, näyttölaitteisiin tai samankaltaisiin kohteisiin.
Tuotekoodi:

087200E

260 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 19 11,8071 €
20 - 199 8,4336 €
200 + 8,0092 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

11,81 €

1 x 11,8071 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kahvan materiaali Alumiini
Kahvan pinnoite Ei pinnoitetta
Kahvatyyppi Koneen kahva
Kahvan muoto U
Asennustyyppi Plain
Asennusreikien määrä 2
Kierrekoko Non Threaded
Asennusreiän etäisyys 200.0 mm
Kahvan pituus 148.0 mm
Tarttumiskorkeus 32.0 mm
Tullinimike 7616991099

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä