Valikko Haku

Yksiosaiset muoviset vetokahvat 80.0 mm Teräs

Alumiinisinkkiseosta oleva kaarivetokahva on vahva ja sopiva käytettäväksi pääsykaappeihin, näyttölaitteisiin tai samankaltaisiin kohteisiin.
Tuotekoodi:

1871000E

20 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 84,6815 €
10 + 60,4868 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

84,68 €

1 x 84,6815 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kahvan materiaali Teräs
Kahvan pinnoite Jauhemaalattu
Kahvan väri Musta
Kahvatyyppi Koneen kahva
Kahvan muoto Kaari
Asennustyyppi Through Hole
Asennusreikien määrä 2
Kierrekoko Non Threaded
Asennusreiän etäisyys 1000.0 mm
Asennusreiän halkaisija 8.5 mm
Kahvan pituus 1000.0 mm
Tarttumiskorkeus 45.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä