Valikko Haku

Yksiosaiset muoviset vetokahvat 80.0 mm Teräs

Alumiinisinkkiseosta oleva kaarivetokahva on vahva ja sopiva käytettäväksi pääsykaappeihin, näyttölaitteisiin tai samankaltaisiin kohteisiin.
Tuotekoodi:

187500E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 19 42,2832 €
20 + 30,2023 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

42,28 €

1 x 42,2832 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kahvan materiaali Teräs
Kahvan pinnoite Jauhemaalattu
Kahvan väri Musta
Kahvatyyppi Koneen kahva
Kahvan muoto Kaari
Asennustyyppi Through Hole
Asennusreikien määrä 2
Kierrekoko Non Threaded
Asennusreiän etäisyys 500.0 mm
Asennusreiän halkaisija 8.5 mm
Kahvan pituus 500.0 mm
Tarttumiskorkeus 45.0 mm
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä