Valikko Haku

Yksiosaiset muoviset vetokahvat 53.0 mm 300.0 mm Alumiini

Oval machine handle with an ergonomic design that is also stylish. Consists of a matt anodised aluminium bar and polyamide handle ends.
Tuotekoodi:

287300E

1252 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 19 16,1772 €
20 - 199 11,5552 €
200 + 10,9664 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

16,18 €

1 x 16,1772 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kahvan materiaali Alumiini
Kahvan pinnoite Anodisoitu
Kahvan väri Harmaa
Kahvatyyppi Ergonominen kahva
Kahvan muoto Soikea
Asennustyyppi Nelikulmainen levy
Asennusreikien määrä 2
Kierrekoko Non Threaded
Asennusreiän etäisyys 300.0 mm
Asennusreiän halkaisija 8.5 mm
Kahvan pituus 300.0 mm
Tarttumiskorkeus 34.0 mm
Tullinimike 7616991099

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä