Valikko Haku

U-kahva 120.0 mm M5 x 10 Ruostumaton teräs

Huipputason ruostumattomasta teräksestä valmistettu vetokahva, jolla on korkea korroosion ja kemikaalien sietokyky. Sisältää naarassisäkierteen, toimitetaan korkealuokkaisilla kuusiokantaisilla ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla asetusruuveilla ja aluslevyillä. Puolimattapinta.
Tuotekoodi:

463309

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 35,4597 €
10 - 19 33,6798 €
20 + 31,9274 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

35,46 €

1 x 35,4597 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kahvan materiaali Ruostumaton teräs
Kahvatyyppi Premium
Kahvan muoto U
Asennustyyppi Threaded Insert
Asennusreikien määrä 2
Kierrekoko M5 x 10
Vakio DIN
Vakio AISI
Tullinimike 7616999099

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä