Valikko Haku

U-kahva 120.0 mm M6 x 12.0 Ruostumaton teräs

Huipputason ruostumattomasta teräksestä valmistettu vetokahva, jolla on korkea korroosion ja kemikaalien sietokyky. Sisältää naarassisäkierteen, toimitetaan korkealuokkaisilla kuusiokantaisilla ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla asetusruuveilla ja aluslevyillä. Puolimattapinta.
Tuotekoodi:

463315

4 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 40,0872 €
10 - 19 38,102 €
20 + 36,0894 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

40,09 €

1 x 40,0872 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kahvan materiaali Ruostumaton teräs
Kahvatyyppi Premium
Kahvan muoto U
Asennustyyppi Kierteellinen sisäke
Asennusreikien määrä 2
Kierrekoko M6 x 12.0
Kahvan pituus 120.0 mm
Tarttumiskorkeus 35.0 mm
Vakio DIN
Vakio AISI
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä