Valikko Haku

Vedin 138.0 mm Bore PP Musta

This is an ergonomic handle with a curved shape and rounded cross section, made from PP plastic. Front mounting with snap shut flaps to cover fixing. Suitable for cheese head screws. Korvaa tuotteet nro: 493521
Tuotekoodi:

081201

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 7,5591 €
50 + 6,8032 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

75,59 €

10 x 7,5591 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kahvan väri Musta
Kahvan materiaali PP
Kahvamalli Vedin
Materiaali PP
Asennustyyppi Ruuvikiinnitys
Tullinimike 3926909790
Kierrekoko Bore

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä