Valikko Haku

Vetokahvat - kaareva muovinen

Varastossa

Kaarenmuotoinen vetokahva on kevyt ratkaisu, joka tarjoaa tyylikkäämmän ja ergonomisemman viimeistelyn. Valikoima kattaa ratkaisut sekä etu- että takakiinnityksellä..

Sarjanumero: SR5587, SR5586

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
47 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kokonaispituus Kahvan materiaali Asennustyyppi Kahvan väri Kokonaiskorkeus Osta
0,2764 € - 0,3059 € 100 Varastossa
M8
17.0 mm
Nailon
Kierteinen
8.5 mm
11,1003 € - 12,3352 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
140.0 mm
Nailon
Ruuvikiinnitys
Musta
50.0 mm
5,5992 € - 10,6091 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
146.0 mm
PA
Threaded Insert
Musta
42.0 mm
3,9854 € - 4,4485 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
35.0 mm
Nailon 6
Kierretappi
Harmaa
27.0 mm
8,6921 € - 31,7595 € 645 Varastossa
M8
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Musta
50.0 mm
0,1992 € - 0,2203 € 12032 Varastossa
M6
15.0 mm
Nailon
Kierteinen
9.5 mm
0,2063 € - 0,2301 € 2858 Varastossa
M6
15.0 mm
Nailon
Kierteinen
9.5 mm
5,132 € - 6,3711 € Kysy toimitusaikaa täältä
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Ruuvikiinnitys
Harmaa
33.0 mm
6,8381 € - 18,222 € 103 Varastossa
Non Threaded
126.0 mm
GF PA
Push Fit
Musta
43.0 mm
3,5223 € - 3,5223 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
145.0 mm
PA
Plain
Musta
40.0 mm
10,9801 € - 29,2979 € 267 Varastossa
M10
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Musta
56.0 mm
4,1398 € - 6,5717 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
119.5 mm
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Musta
35.0 mm
9,8602 € - 26,2844 € 743 Varastossa
M6
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Musta
41.0 mm
9,9917 € - 11,1003 € 258 Varastossa
Non Threaded
112.4 mm
PPN
Kierretappi
Musta
25.0 mm
18,2012 € - 20,236 € 175 Varastossa
Non Threaded
174.0 mm
PPN
Kierretappi
Musta
39.0 mm
4,4485 € - 4,9397 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
63.5 mm
Nailon 6
Kierretappi
Musta
27.0 mm
3,9854 € - 4,4485 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
35.0 mm
Nailon 6
Kierretappi
Musta
27.0 mm
4,8976 € - 5,4309 € 24 Varastossa
M2
86.0 mm
Nailon 6
Kierretappi
Musta
27.0 mm
6,1239 € - 16,4052 € 525 Varastossa
Non Threaded
126.0 mm
GF PA
Push Fit
Musta
43.0 mm
9,8192 € - 26,1749 € 32 Varastossa
M8
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Musta
41.0 mm
  • / 3
Peitsuoja M8 Nailon Keltainen

10260661

Hinta-alue
0,3059 € - 0,2764 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.5 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon
Kahva 120.0 mm M5 Nailon Musta

10273760

Hinta-alue
12,3352 € - 11,1003 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    50.0 mm
  • Kokonaispituus
    140.0 mm
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Kahvamalli
    Kaareva kahva
Kahva 117.0 mm M8 PA Musta

10260531

Hinta-alue
10,6091 € - 5,5992 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    145.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    117.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    42.0 mm
  • Kokonaispituus
    146.0 mm
  • Tankopään materiaali
    PA
Kahva 28.5 mm M2 Nailon 6 Harmaa

10273692

Hinta-alue
4,4485 € - 3,9854 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    28.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    27.0 mm
  • Kokonaispituus
    35.0 mm
  • Kahvan väri
    Harmaa
  • Kahvan materiaali
    Nailon 6
Kahva 117.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Musta

10259214

Hinta-alue
31,7595 € - 8,6921 €

Varastotasot
645 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    117.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    50.0 mm
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Glass Filled Nylon 6
  • Materiaali
    Glass Filled Nylon 6
Peitsuoja M6 Nailon Keltainen

10260586

Hinta-alue
0,2203 € - 0,1992 €

Varastotasot
12032 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon
Peitsuoja M6 9.5 mm 15.0 mm Nailon Harmaa

10260623

Hinta-alue
0,2301 € - 0,2063 €

Varastotasot
2858 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon
Kaareva kahva 93.5 mm Non Threaded GF PA Harmaa

10187968

Hinta-alue
6,3711 € - 5,132 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    74.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    33.0 mm
  • Kokonaispituus
    114.0 mm
  • Kahvan väri
    Harmaa
  • Kahvan materiaali
    GF PA
Viistottu kahva 108.0 mm Non Threaded GF PA Musta

10259146

Hinta-alue
18,222 € - 6,8381 €

Varastotasot
103 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    126.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    43.0 mm
  • Kokonaispituus
    126.0 mm
  • Tankopään materiaali
    GF PA
  • Kahvan väri
    Musta
Kahva 117.0 mm M6 PA Musta

10260494

Hinta-alue
3,5223 € - 3,5223 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    145.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    40.0 mm
  • Kokonaispituus
    145.0 mm
  • Tankopään materiaali
    PA
  • Kahvan väri
    Musta
Kahva 132.0 mm M10 Glass Filled Nylon 6 Musta

10259191

Hinta-alue
29,2979 € - 10,9801 €

Varastotasot
267 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    132.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    56.0 mm
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Glass Filled Nylon 6
  • Materiaali
    Glass Filled Nylon 6
Kahva 93.4 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Musta

10260517

Hinta-alue
6,5717 € - 4,1398 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    119.5 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    93.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    35.0 mm
  • Kokonaispituus
    119.5 mm
  • Tankopään materiaali
    PA
Kahva 120.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Musta

10259160

Hinta-alue
26,2844 € - 9,8602 €

Varastotasot
743 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    120.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    41.0 mm
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Glass Filled Nylon 6
  • Materiaali
    Glass Filled Nylon 6
Kahva 89.9 mm Non Threaded PPN Musta

10273739

Hinta-alue
11,1003 € - 9,9917 €

Varastotasot
258 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan leveys
    3.2 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    89.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    25.0 mm
  • Kokonaispituus
    112.4 mm
  • Kahvan väri
    Musta
Kahva 138.0 mm Non Threaded PPN Musta

10273753

Hinta-alue
20,236 € - 18,2012 €

Varastotasot
175 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    174.0 mm
  • Pohjan leveys
    5.1 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    138.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    39.0 mm
  • Kokonaispituus
    174.0 mm
Kahva 28.5 mm M2 Nailon 6 Musta

10273715

Hinta-alue
4,9397 € - 4,4485 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    28.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    27.0 mm
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Nailon 6
Kahva 28.5 mm M2 Nailon 6 Musta

10273708

Hinta-alue
4,4485 € - 3,9854 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    28.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    27.0 mm
  • Kokonaispituus
    35.0 mm
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Nailon 6
Kahva M2 86.0 mm 2.4 mm Nailon 6

10389829

Hinta-alue
5,4309 € - 4,8976 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    27.0 mm
  • Kokonaispituus
    86.0 mm
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Nailon 6
  • Kahvamalli
    Veto
Viistottu kahva 108.0 mm Non Threaded GF PA Musta

10259153

Hinta-alue
16,4052 € - 6,1239 €

Varastotasot
525 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    126.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    43.0 mm
  • Kokonaispituus
    126.0 mm
  • Tankopään materiaali
    GF PA
  • Kahvan väri
    Musta
Kahva 120.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Musta

10259177

Hinta-alue
26,1749 € - 9,8192 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    120.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    41.0 mm
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Glass Filled Nylon 6
  • Materiaali
    Glass Filled Nylon 6