Valikko Haku

Vedin 112.0 mm Bore PP Musta

This is an ergonomic handle with a curved shape and rounded cross section, made from PP plastic. Front mounting with snap shut flaps to cover fixing. Suitable for cheese head screws. Korvaa tuotteet nro: 493520
Tuotekoodi:

081202

190 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 8,4662 €
50 + 7,6196 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

84,66 €

10 x 8,4662 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kahvan väri Musta
Kahvan materiaali PP
Kahvamalli Vedin
Materiaali PP
Asennustyyppi Ruuvikiinnitys
Tullinimike 3926909790
Kierrekoko Bore

Tuote 081202 korvaa:

Kahva 112.0 mm Non Threaded PP Musta
Tuotekoodi: 493520

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä