Valikko Haku

Vedin 66.3 mm Bore PP Musta

This is an ergonomic handle with a curved shape and rounded cross section, made from PP plastic. Front mounting with snap shut flaps to cover fixing. Suitable for cheese head screws. Korvaa tuotteet nro: 493518
Tuotekoodi:

081204

940 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 19,5548 €
50 + 17,5993 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

195,55 €

10 x 19,5548 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kahvan väri Musta
Kahvan materiaali PP
Kahvamalli Vedin
Materiaali PP
Asennustyyppi Ruuvikiinnitys
Tullinimike 3926300090
Kierrekoko Bore

Tuote 081204 korvaa:

Kahva 66.5 mm Non Threaded PP Musta
Tuotekoodi: 493518

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä