Valikko Haku

Vedin 40.0 mm 140.0 mm PA

Siltakahva, valmistettu iskuja kestävästä, kevyestä ja monipuolisesta polyamidimateriaalista. Kierre- ja reikätyylejä ja värivaihtoehtoja, joista valita.
Tuotekoodi:

086-1E

1813 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 5,3285 €
25 - 249 3,806 €
250 - 499 3,6144 €
500 + 3,4227 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

5,33 €

1 x 5,3285 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Jalustan pituus 140.0 mm
Pohjan leveys 24.0 mm
Asennusreiän etäisyys 122.0 mm
Kokonaiskorkeus 40.0 mm
Kokonaispituus 140.0 mm
Kahvan väri Musta
Kahvan materiaali PA
Kahvamalli Suorakulmainen tanko
Asennustyyppi Plain
Tyyppi Bridge Handle
Tullinimike 3926909790
Kierrekoko Non Threaded

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä