Valikko Haku

Vedin 28.5 mm M2 PA6 GFR30 Musta

Finger carrying handle made from polyamide. Supplied with screws and washers. There are 3 versions to be operated with 1, 2 or 3 fingers. Suitable applications include data and server racks. Korvaa tuotteet nro: 493516
Tuotekoodi:

1852021

484 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
2 - 9 5,2645 €
10 + 4,738 €
Vakiopakkaus: 2

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

10,53 €

2 x 5,2645 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kahvan väri Musta
Kahvan materiaali PA6 GFR30
Kahvamalli Vedin
Materiaali PA6 GFR30
Asennustyyppi Ruuvikiinnitys
Tullinimike 3926909790
Kierrekoko M2

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä