Valikko Haku

Kahva 93.0 mm M6 PA Musta

Bridge handle made from Polyamide, an impact resistant material that is lightweight and versatile. It is used for applications including electrical, machinery and cabinet making. It is resistant to impact, weather, and UV rays.
Tuotekoodi:

20087883

1798 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 + 2,9263 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

292,63 €

100 x 2,9263 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Jalustan pituus 93.4 mm
Asennusreiän etäisyys 93.0 mm
Kokonaiskorkeus 35.0 mm
Kokonaispituus 120.0 mm
Kahvan väri Musta
Kahvan materiaali PA
Kahvamalli Litteä tanko
Kahvatyyppi Sillan kahva
Asennustyyppi Plain
Tullinimike 3926909790
Kierrekoko M6

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä