Valikko Haku

Vedin 120.0 mm M5 PA6 GFR30 Musta

Bridge handle made from Polyamide, an impact resistant material that is lightweight and versatile. It is used for applications including electrical, machinery and cabinet making. It is resistant to impact and weather. Korvaa tuotteet nro: 493522
Tuotekoodi:

38620

50 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 20,4358 €
5 + 18,3922 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

20,44 €

1 x 20,4358 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pohjan leveys 28.0 mm
Asennusreiän halkaisija 6.0 mm
Asennusreiän etäisyys 120.0 mm
Kokonaiskorkeus 50.0 mm
Kokonaispituus 140.0 mm
Väri Musta
Kahvan väri Musta
Kahvan materiaali PA6 GFR30
Kahvamalli Vedin
Materiaali PA6 GFR30
Asennustyyppi Ruuvikiinnitys
Tullinimike 3926909790
Kierrekoko M5

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä