Valikko Haku

Viistottu kahva 108.0 mm Non Threaded GF PA Musta

Bridge handle made from GA Polyamide, an impact resistant material that is lightweight and versatile. It is used for applications including electrical, machinery and cabinet making. It is resistant to impact, weather, and UV rays.
Tuotekoodi:

465928

100 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 17,7775 €
50 + 6,6712 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

17,78 €

1 x 17,7775 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tankopään materiaali GF PA
Kahvan väri Musta
Kahvan materiaali GF PA
Kahvamalli Kulmasilta
Kahvatyyppi Sillan kahva
Asennustyyppi Push Fit
Tullinimike 3926300090
Kierrekoko Non Threaded

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä