Valikko Haku

Kahva 120.0 mm M8 PA Musta

Siltakahva, joka on valmistettu iskuja kestävästä, kevyestä ja monipuolisesta polyamidista. Sitä käytetään sähkötöissä, koneissa ja kaappien valmistuksessa. Kestää iskuja, sääolosuhteita ja UV-säteilyä.
Tuotekoodi:

465934

473 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 25,5364 €
50 + 9,5796 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

25,54 €

1 x 25,5364 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tankopään materiaali PA
Kahvan väri Musta
Kahvan materiaali PA
Kahvamalli Kuusikulmainen
Kahvatyyppi Sillan kahva
Asennustyyppi Threaded Insert
Tullinimike 3926909790
Kierrekoko M8

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä