Valikko Haku

Kahva 117.0 mm M6 PA Musta

Siltakahva, joka on valmistettu iskuja kestävästä, kevyestä ja monipuolisesta polyamidista. Sitä käytetään sähkötöissä, koneissa ja kaappien valmistuksessa. Kestää iskuja, sääolosuhteita ja UV-säteilyä.
Tuotekoodi:

466312

4440 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 10,3504 €
100 + 5,4627 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

103,50 €

10 x 10,3504 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tankopään materiaali PA
Kahvan väri Musta
Kahvan materiaali PA
Kahvamalli Litteä tanko
Kahvatyyppi Sillan kahva
Asennustyyppi Threaded Insert
Tullinimike 3926300090
Kierrekoko M6

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä