Valikko Haku

Kahva 28.5 mm M2 Nailon Harmaa

Polyamidista valmistettu kantokahva. Helppo ja nopea asentaa. Mukana ruuvit ja DIN 125 aluslevyt. Käytetään 1, 2 tai 3 sormella. Sopivia käyttökohteita ovat mm. data-/palvelintelineet.
Tuotekoodi:

493514

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
2 - 19 4,34 €
20 - 39 4,1209 €
40 + 3,8882 €
Vakiopakkaus: 2

Tilaa useita 2

Kokonaishinta:

8,68 €

2 x 4,34 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kahvan väri Harmaa
Kahvan materiaali Nailon
Kahvamalli Kantokahva
Asennustyyppi Type 1
Tullinimike 3926909790
Kierrekoko M2

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä