Valikko Haku

Kahva 28.5 mm M2 Nailon Musta

Finger carrying handle made from polyamide. Easy and quick to install. Supplied with screws and DIN 125 washers. To be operated with 1, 2 or 3 fingers. Suitable applications include data and server racks.
Tuotekoodi:

493515

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
2 - 19 4,34 €
20 - 39 4,1209 €
40 + 3,8882 €
Vakiopakkaus: 2

Tilaa useita 2

Kokonaishinta:

8,68 €

2 x 4,34 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kahvan väri Musta
Kahvan materiaali Nailon
Kahvamalli Kantokahva
Asennustyyppi Type 1
Tullinimike 3926909790
Kierrekoko M2

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä