Valikko Haku

Vetokahvat - kaareva muovinen

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Kaarenmuotoinen vetokahva on kevyt ratkaisu, joka tarjoaa tyylikkäämmän ja ergonomisemman viimeistelyn. Valikoima kattaa ratkaisut sekä etu- että takakiinnityksellä..

Sarjanumero: SR5587, SR5586

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Kahvan materiaali Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
Kahvan väri Kaikki
Kokonaiskorkeus Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
Kokonaispituus Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
Kierrekoko Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
Asennustyyppi Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
49 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kokonaispituus Kahvan materiaali Asennustyyppi Kahvan väri Kokonaiskorkeus Osta
3,8882 € - 4,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
35.0 mm
Nailon
Tyyppi 1
Harmaa
27.0 mm
5,4627 € - 10,3504 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
146.0 mm
PA
Kierteinen sisäke
Musta
42.0 mm
6,6712 € - 17,7775 € Kysy toimitusaikaa täältä
Non Threaded
126.0 mm
GF PA
Työntösovite
Musta
43.0 mm
10,8295 € - 12,0344 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
140.0 mm
Nailon
Ruuvikiinnitys
Musta
50.0 mm
0,1944 € - 0,2149 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
15.0 mm
Nailon
Kierteellinen sisäke
9.5 mm
0,2012 € - 0,2245 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
15.0 mm
Nailon
Kierteellinen sisäke
9.5 mm
0,2697 € - 0,2984 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
17.0 mm
Nailon
Kierteellinen sisäke
10.5 mm
17,7572 € - 19,7424 € Kysy toimitusaikaa täältä
Non Threaded
174.0 mm
PP
Ruuvikiinnitys
Musta
39.0 mm
0,1944 € - 0,2149 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
15.0 mm
Nailon
Kierteellinen sisäke
9.5 mm
0,2012 € - 0,2245 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
15.0 mm
Nailon
Kierteellinen sisäke
9.5 mm
0,2697 € - 0,2984 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
17.0 mm
Nailon
Kierteellinen sisäke
8.5 mm
5,9745 € - 16,0051 € Kysy toimitusaikaa täältä
Non Threaded
126.0 mm
GF PA
Työntösovite
Musta
43.0 mm
8,0665 € - 21,5596 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
132.0 mm
PA
Kierteinen sisäke
Musta
50.0 mm
0,2012 € - 0,2245 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
15.0 mm
Nailon
Kierteellinen sisäke
9.5 mm
4,7781 € - 5,2984 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
86.0 mm
Nailon
Tyyppi 3
Musta
27.0 mm
10,7122 € - 28,5832 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
160.0 mm
PA
Kierteinen sisäke
Musta
56.0 mm
5,4627 € - 10,3504 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
145.0 mm
PA
Kierteinen sisäke
Musta
40.0 mm
0,2697 € - 0,2984 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
17.0 mm
Nailon
Kierteellinen sisäke
8.5 mm
0,2697 € - 0,2984 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
17.0 mm
Nailon
Kierteellinen sisäke
10.5 mm
9,5796 € - 25,5364 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
137.0 mm
PA
Kierteinen sisäke
Musta
41.0 mm
  • / 3
Kahva 28.5 mm M2 Nailon Harmaa

493514

Hinta-alue
4,34 € - 3,8882 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    27.0 mm
  • Kokonaispituus
    35.0 mm
  • Kahvan väri
    Harmaa
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Kahvamalli
    Kantokahva
Kahva 117.0 mm M8 PA Musta

466313

Hinta-alue
10,3504 € - 5,4627 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    145.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    42.0 mm
  • Kokonaispituus
    146.0 mm
  • Tankopään materiaali
    PA
  • Kahvan väri
    Musta
Viistottu kahva 108.0 mm Non Threaded GF PA Musta

465928

Hinta-alue
17,7775 € - 6,6712 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    126.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    43.0 mm
  • Kokonaispituus
    126.0 mm
  • Tankopään materiaali
    GF PA
  • Kahvan väri
    Musta
Kahva 120.0 mm M5 Nailon Musta

493522

Hinta-alue
12,0344 € - 10,8295 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    50.0 mm
  • Kokonaispituus
    140.0 mm
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Kahvamalli
    Kaareva kahva
Peitsuoja M6 Nailon Musta

466319

Hinta-alue
0,2149 € - 0,1944 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon
Peitsuoja M6 Nailon Oranssi

466323

Hinta-alue
0,2245 € - 0,2012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Väri
    Oranssi
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon
Peitsuoja M8 Nailon Vihreä

466329

Hinta-alue
0,2984 € - 0,2697 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    10.5 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon
Kahva 138.0 mm Non Threaded PP Musta

493521

Hinta-alue
19,7424 € - 17,7572 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    174.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    39.0 mm
  • Kokonaispituus
    174.0 mm
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    PP
Peitsuoja M6 Nailon Keltainen

466318

Hinta-alue
0,2149 € - 0,1944 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon
Peitsuoja M6 Nailon Harmaa

466322

Hinta-alue
0,2245 € - 0,2012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon
Peitsuoja M8 Nailon Keltainen

466326

Hinta-alue
0,2984 € - 0,2697 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.5 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon
Viistottu kahva 108.0 mm Non Threaded GF PA Musta

465930

Hinta-alue
16,0051 € - 5,9745 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    126.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    43.0 mm
  • Kokonaispituus
    126.0 mm
  • Tankopään materiaali
    GF PA
  • Kahvan väri
    Musta
Kahva 117.0 mm M6 PA Musta

465941

Hinta-alue
21,5596 € - 8,0665 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    132.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    50.0 mm
  • Kokonaispituus
    132.0 mm
  • Tankopään materiaali
    PA
  • Kahvan väri
    Musta
Peitsuoja M6 Nailon Sininen

466317

Hinta-alue
0,2245 € - 0,2012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Väri
    Sininen
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon
Kahva M2 86.0 mm 2.4 mm Nailon

493517

Hinta-alue
5,2984 € - 4,7781 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    27.0 mm
  • Kokonaispituus
    86.0 mm
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Kahvamalli
    Kantokahva
Kahva 132.0 mm M10 PA Musta

465940

Hinta-alue
28,5832 € - 10,7122 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    156.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    56.0 mm
  • Kokonaispituus
    160.0 mm
  • Tankopään materiaali
    PA
  • Kahvan väri
    Musta
Kahva 117.0 mm M6 PA Musta

466312

Hinta-alue
10,3504 € - 5,4627 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    145.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    40.0 mm
  • Kokonaispituus
    145.0 mm
  • Tankopään materiaali
    PA
  • Kahvan väri
    Musta
Peitsuoja M8 Nailon Punainen

466324

Hinta-alue
0,2984 € - 0,2697 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.5 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon
Peitsuoja M8 Nailon Harmaa

466330

Hinta-alue
0,2984 € - 0,2697 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    10.5 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon
Kahva 120.0 mm M8 PA Musta

465934

Hinta-alue
25,5364 € - 9,5796 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    137.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    41.0 mm
  • Kokonaispituus
    137.0 mm
  • Tankopään materiaali
    PA
  • Kahvan väri
    Musta