Valikko Haku

Vedin - Kasattava 8.5 mm Through Hole 600.0 mm Teräs

Tuotekoodi:

387600

400 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 19 23,365 €
20 + 16,6893 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

23,37 €

1 x 23,365 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko 8.5 mm Through Hole
Asennusreiän keskiön etäisyys 600.0 mm
Asennusreiän halkaisija 8.5 mm
Asennusreiän etäisyys 16.0 mm
Kokonaiskorkeus 107.0 mm
Kokonaispituus 632.0 mm
Kahvan väri Musta
Kahvan materiaali Teräs
Kahvan muoto Pyöreä tanko
Kahvamalli Silta, tartuntakahva
Standardit DIN-EN ISO 1043-1
Tullinimike 8302420090
Asennustyyppi Front Counterbored Through Hole

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä