Valikko Haku

Vetokahvat - lankavetimet

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Reiälliset taitetut kaarevat vetokahvakokoonpanot ovat edestä kiinnitettäviä, ja niissä on ergonominen profiili, joka takaa esteettisyyden ja käyttömukavuuden. Laaja mallien ja materiaalien valikoima sopii moneen käyttökohteeseen ja ympäristöön.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
16 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kahvan materiaali Kokonaiskorkeus Osta
8,1324 € - 10,0902 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon
6,5358 € - 8,7145 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon
11,3305 € - 14,1632 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon
6,5358 € - 8,7145 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon
6,5358 € - 8,7145 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon
8,6664 € - 10,7748 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon
1,1178 € - 2,3863 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon
16,6893 € - 23,365 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
107.0 mm
12,3082 € - 17,2314 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
107.0 mm
31,7357 € - 31,7357 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
107.0 mm
15,2791 € - 21,3908 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
107.0 mm
10,3367 € - 14,4713 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
107.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
107.0 mm
24,2467 € - 24,2467 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
107.0 mm
4,34 € - 6,7469 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
80.0 mm
4,5727 € - 6,7469 € Kysy toimitusaikaa täältä
Alumiini
55.0 mm
Vedin 39.0 mm Kierteitetty läpivientireikä Musta

109000369916

Hinta-alue
10,0902 € - 8,1324 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Kahvan muoto
    Neliömäinen kahva/suorakulmainen tanko
  • Tullinimike
    3926909790
  • Asennustyyppi
    Threaded Through Hole
Vedin 56.0 mm Kierteellinen sisäke Musta

110000359916

Hinta-alue
8,7145 € - 6,5358 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Kahvan muoto
    Neliö
  • Kahvamalli
    Neliömäinen kahva/suorakulmainen tanko
  • Tullinimike
    3926909790
Vedin 46.0 mm Kierteitetty läpivientireikä Musta

109000269916

Hinta-alue
14,1632 € - 11,3305 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Kahvan muoto
    Neliömäinen kahva/suorakulmainen tanko
  • Tullinimike
    3926909790
Vedin 55.0 mm Kierteellinen sisäke Musta

110000269916

Hinta-alue
8,7145 € - 6,5358 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Kahvan muoto
    Pyöreä tanko
  • Kahvamalli
    Neliömäinen kahva/suorakulmainen tanko
  • Tullinimike
    3926909790
Vedin 55.0 mm Kierteellinen sisäke Musta

110000169916

Hinta-alue
8,7145 € - 6,5358 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Kahvan muoto
    Pyöreä tanko
  • Kahvamalli
    Neliömäinen kahva/suorakulmainen tanko
  • Tullinimike
    3926909790
Vedin 39.0 mm Kierteitetty läpivientireikä Musta

109000169916

Hinta-alue
10,7748 € - 8,6664 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Kahvan muoto
    Neliömäinen kahva/suorakulmainen tanko
  • Tullinimike
    3926909790
  • Asennustyyppi
    Threaded Through Hole
Kahva 40.0 mm 186.5 mm Nailon Musta

286

Hinta-alue
2,3863 € - 1,1178 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Kahvan muoto
    Suorakulmainen tanko
  • Kahvamalli
    Silta, tartuntakahva
  • Tullinimike
    3926909790
Vedin - Kasattava 8.5 mm Through Hole 600.0 mm Teräs

387600

Hinta-alue
23,365 € - 16,6893 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    8.5 mm Through Hole
  • Asennusreiän keskiön etäisyys
    600.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    8.5 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    16.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    107.0 mm
Vedin - Kasattava 8.5 mm Through Hole 400.0 mm Teräs

387400

Hinta-alue
17,2314 € - 12,3082 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    8.5 mm Through Hole
  • Asennusreiän keskiön etäisyys
    400.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    8.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    107.0 mm
  • Kokonaispituus
    432.0 mm
Vedin - Kasattava 8.5 mm Through Hole 1000.0 mm Teräs

3871000

Hinta-alue
31,7357 € - 31,7357 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    8.5 mm Through Hole
  • Asennusreiän keskiön etäisyys
    1000.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    8.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    107.0 mm
  • Kokonaispituus
    1032.0 mm
Vedin - Kasattava 8.5 mm Through Hole 500.0 mm Teräs

387500

Hinta-alue
21,3908 € - 15,2791 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    8.5 mm Through Hole
  • Asennusreiän keskiön etäisyys
    500.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    8.5 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    16.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    107.0 mm
Vedin - Kasattava 8.5 mm Through Hole 300.0 mm Teräs

387300

Hinta-alue
14,4713 € - 10,3367 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    8.5 mm Through Hole
  • Asennusreiän keskiön etäisyys
    300.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    8.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    107.0 mm
  • Kokonaispituus
    332.0 mm
Vedin - Kasattava 8.5 mm Through Hole 700.0 mm Teräs

387700


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    8.5 mm Through Hole
  • Asennusreiän keskiön etäisyys
    700.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    8.5 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    16.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    107.0 mm
Vedin - Kasattava 8.5 mm Through Hole 800.0 mm Teräs

387800

Hinta-alue
24,2467 € - 24,2467 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    8.5 mm Through Hole
  • Asennusreiän keskiön etäisyys
    800.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    8.5 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    16.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    107.0 mm
Vedin 80.0 mm Teräs Musta

35002006E

Hinta-alue
6,7469 € - 4,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    80.0 mm
  • Kahvan materiaali
    Teräs
  • Kahvamalli
    Kahvan päät
  • Tullinimike
    3926909790
  • Asennustyyppi
    Ruuvattava
Vedin 55.0 mm (L) GF PA Musta

35002002E

Hinta-alue
6,7469 € - 4,5727 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    55.0 mm
  • Kokonaispituus
    55.0 mm
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Kahvamalli
    Kahvan päät
  • Tullinimike
    3926909790