Valikko Haku

Vetokahvat - metalli/naaraspuolinen suorakulma

Varastossa

Naaraspuoliset suorakulmaiset metalliset vetokahvat ovat pyöristettyjä, ja niissä on laippa ja kaksi kierteistä asennusreikää. Yksiosainen rakenne on vahva ja kestävä, tarjoten korkealaatuisen takaa kiinnitettävän siistin näköisen kahvan.

Sarjanumero: SR5112

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
20 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Asennusreiän etäisyys Kahvan materiaali Asennustyyppi Kahvamalli Osta
7,6902 € - 9,6268 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
100.0 mm
Ruostumaton teräs
Threaded Hole
U-kahva
7,9989 € - 10,0057 € 164 Varastossa
M4
128.0 mm
Ruostumaton teräs
Threaded Hole
U-kahva
10193716 26,1686 € - 32,4028 € 5 Varastossa
M6
112.0 mm
Ruostumaton teräs
Threaded Hole
Soikea tanko
10193754 32,7677 € - 40,9631 € 2 Varastossa
M6
160.0 mm
Ruostumaton teräs
Threaded Hole
Soikea tanko
7,9084 € - 9,5847 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
96.0 mm
Ruostumaton teräs
Threaded Hole
U-kahva
7,2131 € - 9,0234 € 20 Varastossa
M4
64.0 mm
Ruostumaton teräs
Threaded Hole
U-kahva
7,8867 € - 9,8654 € 171 Varastossa
M4
120.0 mm
Ruostumaton teräs
Threaded Hole
U-kahva
27,3902 € - 33,9324 € 88 Varastossa
M6
128.0 mm
Ruostumaton teräs
Threaded Hole
Soikea tanko
7,4657 € - 9,3602 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
88.0 mm
Ruostumaton teräs
Threaded Hole
U-kahva
25,2363 € - 26,4648 € 13 Varastossa
M5
Ruostumaton teräs
Kierteitetty reikä;Takaa asennettava
Veto
25,7185 € - 26,9699 € 3 Varastossa
M5
Ruostumaton teräs
Kierteitetty reikä;Takaa asennettava
Veto
28,2904 € - 29,6683 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Ruostumaton teräs
Kierteitetty reikä;Takaa asennettava
Veto
29,8978 € - 31,3564 € 5 Varastossa
M5
Ruostumaton teräs
Kierteitetty reikä;Takaa asennettava
Veto
Kysy toimitusaikaa täältä
M4
88.0 mm
304 ruostumaton teräs
Kierteitetty reikä;Takaa asennettava
Veto
Kysy toimitusaikaa täältä
M5
235.0 mm
304 ruostumaton teräs
Kierteitetty reikä;Takaa asennettava
Veto
Kysy toimitusaikaa täältä
M4
96.0 mm
304 ruostumaton teräs
Kierteitetty reikä;Takaa asennettava
Veto
Kysy toimitusaikaa täältä
M3
88.0 mm
304 ruostumaton teräs
Kierteitetty reikä;Takaa asennettava
Veto
Kysy toimitusaikaa täältä
M5
120.0 mm
304 ruostumaton teräs
Kierteitetty reikä;Takaa asennettava
Veto
Kysy toimitusaikaa täältä
M4
120.0 mm
304 ruostumaton teräs
Kierteitetty reikä;Takaa asennettava
Veto
Kysy toimitusaikaa täältä
M5
180.0 mm
304 ruostumaton teräs
Kierteitetty reikä;Takaa asennettava
Veto
Vedin M4 100.0 mm 8.0 mm Ruostumaton teräs

10193655

Hinta-alue
9,6268 € - 7,6902 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Matta sinkopuhdistettu
  • Kahvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvamalli
    U-kahva
  • Asennusreiän etäisyys
    100.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Vedin M4 128.0 mm 8.0 mm Ruostumaton teräs

10193679

Hinta-alue
10,0057 € - 7,9989 €

Varastotasot
164 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Matta sinkopuhdistettu
  • Kahvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvamalli
    U-kahva
  • Asennusreiän etäisyys
    128.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Vedin M6 112.0 mm 10.0 mm Ruostumaton teräs

10193716

Hinta-alue
32,4028 € - 26,1686 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Matta sinkopuhdistettu
  • Kahvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvamalli
    Soikea tanko
  • Asennusreiän etäisyys
    112.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Vedin M6 160.0 mm 10.0 mm Ruostumaton teräs

10193754

Hinta-alue
40,9631 € - 32,7677 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Matta sinkopuhdistettu
  • Kahvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvamalli
    Soikea tanko
  • Asennusreiän etäisyys
    160.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Vedin M4 96.0 mm 8.0 mm Ruostumaton teräs

10193709

Hinta-alue
9,5847 € - 7,9084 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Matta sinkopuhdistettu
  • Kahvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvamalli
    U-kahva
  • Asennusreiän etäisyys
    96.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Vedin M4 64.0 mm 8.0 mm Ruostumaton teräs

10193686

Hinta-alue
9,0234 € - 7,2131 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Matta sinkopuhdistettu
  • Kahvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvamalli
    U-kahva
  • Asennusreiän etäisyys
    64.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Vedin M4 120.0 mm 8.0 mm Ruostumaton teräs

10193662

Hinta-alue
9,8654 € - 7,8867 €

Varastotasot
171 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Matta sinkopuhdistettu
  • Kahvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvamalli
    U-kahva
  • Asennusreiän etäisyys
    120.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Vedin M6 128.0 mm 10.0 mm Ruostumaton teräs

10193730

Hinta-alue
33,9324 € - 27,3902 €

Varastotasot
88 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Väritön
  • Kahvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvamalli
    Soikea tanko
  • Asennusreiän etäisyys
    128.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Vedin M4 88.0 mm 8.0 mm Ruostumaton teräs

10193693

Hinta-alue
9,3602 € - 7,4657 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Matta sinkopuhdistettu
  • Kahvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvamalli
    U-kahva
  • Asennusreiän etäisyys
    88.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
U-kahva M5 88.0 mm 10.0 mm Ruostumaton teräs

10352182

Hinta-alue
26,4648 € - 25,2363 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Erittäin kiiltävä ja kiillotettu
  • Kahvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvamalli
    Veto
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
U-kahva M5 100.0 mm 10.0 mm Ruostumaton teräs

10352199

Hinta-alue
26,9699 € - 25,7185 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kahvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvamalli
    Veto
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Asennustyyppi
    Kierteitetty reikä;Takaa asennettava
U-kahva M5 120.0 mm 10.0 mm Ruostumaton teräs

10352205

Hinta-alue
29,6683 € - 28,2904 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kahvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvamalli
    Veto
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
U-kahva M5 180.0 mm 10.0 mm Ruostumaton teräs

10352212

Hinta-alue
31,3564 € - 29,8978 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kahvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvamalli
    Veto
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
Vedin M4 88.0 mm 7.8 mm 304 ruostumaton teräs

20604677


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Kahvan materiaali
    304 ruostumaton teräs
  • Kahvamalli
    Veto
  • Asennusreiän etäisyys
    88.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.8 mm
Vedin M5 235.0 mm 9.7 mm 304 ruostumaton teräs

20604721


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Kahvan materiaali
    304 ruostumaton teräs
  • Kahvamalli
    Veto
  • Asennusreiän etäisyys
    235.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.7 mm
Vedin M4 96.0 mm 7.8 mm 304 ruostumaton teräs

20604684


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Kahvan materiaali
    304 ruostumaton teräs
  • Kahvamalli
    Veto
  • Asennusreiän etäisyys
    96.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.8 mm
Vedin M3 88.0 mm 6.7 mm 304 ruostumaton teräs

20604660


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Kahvan materiaali
    304 ruostumaton teräs
  • Kahvamalli
    Veto
  • Asennusreiän etäisyys
    88.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.7 mm
Vedin M5 120.0 mm 9.7 mm 304 ruostumaton teräs

20604707


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Kahvan materiaali
    304 ruostumaton teräs
  • Kahvamalli
    Veto
  • Asennusreiän etäisyys
    120.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.7 mm
Vedin M4 120.0 mm 7.8 mm 304 ruostumaton teräs

20604691


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Kahvan materiaali
    304 ruostumaton teräs
  • Kahvamalli
    Veto
  • Asennusreiän etäisyys
    120.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.8 mm
Vedin M5 180.0 mm 9.7 mm 304 ruostumaton teräs

20604714


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Kahvan materiaali
    304 ruostumaton teräs
  • Kahvamalli
    Veto
  • Asennusreiän etäisyys
    180.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.7 mm