Putkimaisten U-kahvojen valikoimaamme käytetään suurten ovien avaamiseen tai leveiden luukkujen nostamiseen. Valikoimasta löytyy sekä suoran profiilin että kulmaprofiilin, tämä sopii tuplaoville. Voidaan kiinnittää paneelin taakse tai eteen. Materiaalin ja viimeistelyn voi valita tietylle käyttöympäristölle ja laitteen viimeistelyestetiikkaan sopivaksi.
Sarjanumero: SR5534
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Asennusreiän etäisyys | Kahvan materiaali | Asennustyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,6232 € - 34,2412 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
|
Alumiini
|
Asennus taakse
|
||
| 38,2547 € - 48,6814 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
|
Alumiini
|
Asennus taakse
|
||
| 32,0099 € - 40,0089 € | 14 Varastossa |
M8
|
|
Alumiini
|
Asennus taakse
|
||
| 36,1039 € - 45,1299 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
|
Alumiini
|
Asennus taakse
|
||
| 48,7656 € - 148,705 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
|
Alumiini
|
Ruuvikiinnitys
|
||
| 45,3836 € - 138,42 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
|
Alumiini
|
Ruuvikiinnitys
|
||
| 45,7766 € - 139,5694 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
|
Alumiini
|
Ruuvikiinnitys
|
||
| 30,0172 € - 37,525 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
|
Alumiini
|
Asennus taakse
|
||
| 31,0735 € - 38,1565 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
|
Alumiini
|
Asennus taakse
|
||
| 35,2797 € - 44,1206 € | 8 Varastossa |
M8
|
|
Alumiini
|
Asennus taakse
|
||
| 46,815 € - 142,7227 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
|
Alumiini
|
Ruuvikiinnitys
|
||
| 30,001 € - 63,002 € | 12 Varastossa |
M8
|
|
Alumiini
|
Ruuvikiinnitys
|
||
| 50,7864 € - 154,8348 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
|
Alumiini
|
Ruuvikiinnitys
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
15.748 in
400.0 mm
|
Teräs
|
Naaraskierre
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Naaraskierre
|
|||
| 24,2502 € - 26,9447 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Teräs
|
Naaraskierre
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Naaraskierre
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Naaras
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Teräs
|
Naaras
|
|||
| 11,7498 € - 13,0553 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
|
Teräs
|
Naaras
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa