Putkimaisten U-kahvojen valikoimaamme käytetään suurten ovien avaamiseen tai leveiden luukkujen nostamiseen. Valikoimasta löytyy sekä suoran profiilin että kulmaprofiilin, tämä sopii tuplaoville. Voidaan kiinnittää paneelin taakse tai eteen. Materiaalin ja viimeistelyn voi valita tietylle käyttöympäristölle ja laitteen viimeistelyestetiikkaan sopivaksi.
Sarjanumero: SR5534
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Asennusreiän etäisyys | Kahvan materiaali | Asennustyyppi | Osta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,3649 € - 9,2943 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
3.937 in
100.0 mm
|
Teräs
|
Threaded Female
|
||
3,839 € - 4,2656 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
2.52 in
64.0 mm
|
Alumiini
|
Threaded Female
|
||
14,6677 € - 16,2975 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded Female
|
||
4,7958 € - 5,3287 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
3.78 in
96.0 mm
|
Alumiini
|
Threaded Female
|
||
7,574 € - 8,4156 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded Female
|
||
9,261 € - 10,29 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
Teräs
|
Threaded Female
|
||
3,5808 € - 3,9787 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Alumiini
|
Threaded Female
|
||
12,7845 € - 14,205 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
3.937 in
100.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded Female
|
||
4,2339 € - 4,7043 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
3.78 in
96.0 mm
|
Alumiini
|
Threaded Female
|
||
3,3986 € - 3,7762 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Alumiini
|
Threaded Female
|
||
6,0918 € - 6,7687 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Teräs
|
Threaded Female
|
||
13,5421 € - 15,0468 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
11.811 in
300.0 mm
|
Teräs
|
Threaded Female
|
||
12,8531 € - 14,2812 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
9.843 in
250.0 mm
|
Teräs
|
Threaded Female
|
||
4,0516 € - 4,5018 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
2.52 in
64.0 mm
|
Alumiini
|
Threaded Female
|
||
4,5984 € - 5,1093 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
Alumiini
|
Threaded Female
|
||
16,6471 € - 18,4968 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
19.685 in
500.0 mm
|
Teräs
|
Threaded Female
|
||
5,639 € - 6,2656 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Teräs
|
Threaded Female
|
||
43,281 € - 48,09 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded Female
|
||
11,4176 € - 12,6862 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Alumiini
|
Threaded Female
|
||
6,9946 € - 7,7718 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded Female
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.