Korkealaatuisissa reiällisissä taitetuissa vetokahvakokoonpanoissa on kiinteä varsi, joka on valmistettu täsmävaletusta 316 ruostumattomasta teräksestä, ja ne on sähkökiillotettu kirkkaiksi. Varsissa on kaksi O-rengasta, jotka pitelevät putkia suorassa kulmassa ja lukitsevat ne.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Kahvan materiaali | Asennustyyppi | Kokonaiskorkeus | Osta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24,7443 € - 27,4937 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
28.858 in
733.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
22,4775 € - 24,975 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
24.921 in
633.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
29,129 € - 32,3656 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
36.732 in
933.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
31,8235 € - 31,8235 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.047 in
433.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
28,0758 € - 28,0758 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.11 in
333.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
22,1144 € - 24,5715 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.984 in
533.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
55,7366 € - 55,7366 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
40.669 in
1033.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
26,9959 € - 33,05 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.874 in
200.0 mm
|
Alumiini
|
Kierteellinen sisäke
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
35,1174 € - 35,1174 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11.811 in
300.0 mm
|
Alumiini
|
Kierteellinen sisäke
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
32,0227 € - 37,8008 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15.748 in
400.0 mm
|
Alumiini
|
Kierteellinen sisäke
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
28,0607 € - 34,1453 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.843 in
250.0 mm
|
Alumiini
|
Kierteellinen sisäke
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
30,9733 € - 36,8151 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.78 in
350.0 mm
|
Alumiini
|
Kierteellinen sisäke
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
33,228 € - 41,5385 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
19.685 in
500.0 mm
|
Alumiini
|
Kierteellinen sisäke
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
28,544 € - 35,6901 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.843 in
250.0 mm
|
Alumiini
|
Kierteellinen sisäke
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
30,3472 € - 37,9341 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.78 in
350.0 mm
|
Alumiini
|
Kierteellinen sisäke
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
34,556 € - 43,1951 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
19.685 in
500.0 mm
|
Alumiini
|
Kierteellinen sisäke
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
28,4362 € - 35,5418 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.874 in
200.0 mm
|
Alumiini
|
Kierteellinen sisäke
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
37,7187 € - 37,7187 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11.811 in
300.0 mm
|
Alumiini
|
Kierteellinen sisäke
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
30,9216 € - 38,6553 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15.748 in
400.0 mm
|
Alumiini
|
Kierteellinen sisäke
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.