Valikko Haku

Vetokahvat - reiällinen taitettu suorakulma

Varastossa

Korkealaatuisissa reiällisissä taitetuissa vetokahvakokoonpanoissa on kiinteä varsi, joka on valmistettu täsmävaletusta 316 ruostumattomasta teräksestä, ja ne on sähkökiillotettu kirkkaiksi. Varsissa on kaksi O-rengasta, jotka pitelevät putkia suorassa kulmassa ja lukitsevat ne.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Kokonaiskorkeus Kaikki
Kokonaispituus Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
Asennustyyppi Kaikki
Kahvan materiaali Kaikki
19 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Kahvan materiaali Asennustyyppi Kokonaiskorkeus Osta
28,544 € - 35,6901 € Kysy toimitusaikaa täältä
250.0 mm
Alumiini
Kierteinen
66.0 mm
30,3472 € - 37,9341 € Kysy toimitusaikaa täältä
350.0 mm
Alumiini
Kierteinen
66.0 mm
34,556 € - 43,1951 € Kysy toimitusaikaa täältä
500.0 mm
Alumiini
Kierteinen
66.0 mm
30,9216 € - 38,6553 € Kysy toimitusaikaa täältä
400.0 mm
Alumiini
Kierteinen
66.0 mm
26,9959 € - 33,05 € 6 Varastossa
200.0 mm
Alumiini
Kierteinen
66.0 mm
35,1174 € - 35,1174 € Kysy toimitusaikaa täältä
300.0 mm
Alumiini
Kierteinen
66.0 mm
32,0227 € - 37,8008 € Kysy toimitusaikaa täältä
400.0 mm
Alumiini
Kierteinen
66.0 mm
28,4362 € - 35,5418 € Kysy toimitusaikaa täältä
200.0 mm
Alumiini
Kierteinen
66.0 mm
37,7187 € - 37,7187 € Kysy toimitusaikaa täältä
300.0 mm
Alumiini
Kierteinen
66.0 mm
28,0607 € - 34,1453 € Kysy toimitusaikaa täältä
250.0 mm
Alumiini
Kierteinen
66.0 mm
30,9733 € - 36,8151 € Kysy toimitusaikaa täältä
350.0 mm
Alumiini
Kierteinen
66.0 mm
33,228 € - 41,5385 € Kysy toimitusaikaa täältä
500.0 mm
Alumiini
Kierteinen
66.0 mm
55,7366 € - 55,7366 € Kysy toimitusaikaa täältä
1033.0 mm
Ruostumaton teräs
Threaded Female
80.0 mm
29,129 € - 32,3656 € Kysy toimitusaikaa täältä
933.0 mm
Ruostumaton teräs
Threaded Female
80.0 mm
28,0758 € - 28,0758 € 69 Varastossa
333.0 mm
Ruostumaton teräs
Threaded Female
80.0 mm
22,1144 € - 24,5715 € 6 Varastossa
533.0 mm
Ruostumaton teräs
Threaded Female
80.0 mm
22,4775 € - 24,975 € Kysy toimitusaikaa täältä
633.0 mm
Ruostumaton teräs
Threaded Female
80.0 mm
24,7443 € - 27,4937 € Kysy toimitusaikaa täältä
733.0 mm
Ruostumaton teräs
Threaded Female
80.0 mm
31,8235 € - 31,8235 € Kysy toimitusaikaa täältä
433.0 mm
Ruostumaton teräs
Threaded Female
80.0 mm
Putkimainen kahva 28.0 mm 250.0 mm Asennus eteen M8 Alumiini Musta

1220512

Hinta-alue
35,6901 € - 28,544 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan leveys
    25.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    250.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    66.0 mm
  • Kokonaispituus
    250.0 mm
Putkimainen kahva 28.0 mm 350.0 mm Asennus eteen M8 Alumiini Musta

1220521

Hinta-alue
37,9341 € - 30,3472 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan leveys
    25.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    350.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    66.0 mm
  • Kokonaispituus
    350.0 mm
Vedin 500.0 mm M8 Alumiini Musta

1220529

Hinta-alue
43,1951 € - 34,556 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    66.0 mm
  • Kokonaispituus
    500.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Putken läpimitta
    28.0 mm
Putkimainen kahva 28.0 mm 400.0 mm Asennus eteen M8 Alumiini Musta

1220525

Hinta-alue
38,6553 € - 30,9216 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan leveys
    25.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    400.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    66.0 mm
  • Kokonaispituus
    400.0 mm
Vedin 66.0 mm Asennus eteen Väritön

1220507

Hinta-alue
33,05 € - 26,9959 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    66.0 mm
  • Kokonaispituus
    200.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Putken läpimitta
    28.0 mm
Vedin 300.0 mm M8 Alumiini Väritön

1220515

Hinta-alue
35,1174 € - 35,1174 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    66.0 mm
  • Kokonaispituus
    300.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Putken läpimitta
    28.0 mm
Vedin 400.0 mm M8 Alumiini Väritön

1220524

Hinta-alue
37,8008 € - 32,0227 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    66.0 mm
  • Kokonaispituus
    400.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Putken läpimitta
    28.0 mm
Vedin 66.0 mm Asennus eteen Musta

1220508

Hinta-alue
35,5418 € - 28,4362 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    66.0 mm
  • Kokonaispituus
    200.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Putken läpimitta
    28.0 mm
Vedin 300.0 mm M8 Alumiini Musta

1220516

Hinta-alue
37,7187 € - 37,7187 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    66.0 mm
  • Kokonaispituus
    300.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Putken läpimitta
    28.0 mm
Vedin 250.0 mm M8 Alumiini Väritön

1220511

Hinta-alue
34,1453 € - 28,0607 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    66.0 mm
  • Kokonaispituus
    250.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Putken läpimitta
    28.0 mm
Vedin 350.0 mm M8 Alumiini Väritön

1220520

Hinta-alue
36,8151 € - 30,9733 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    66.0 mm
  • Kokonaispituus
    350.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Putken läpimitta
    28.0 mm
Vedin 500.0 mm M8 Alumiini Väritön

1220528

Hinta-alue
41,5385 € - 33,228 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    66.0 mm
  • Kokonaispituus
    500.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Putken läpimitta
    28.0 mm
Vedin - Kasattava 8.5 mm 11.0 mm Ruostumaton teräs

487100E

Hinta-alue
55,7366 € - 55,7366 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    8.5 mm
  • Pohjan leveys
    46.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    1000.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    80.0 mm
  • Kokonaispituus
    1033.0 mm
Vedin - Kasattava 8.5 mm 11.0 mm Ruostumaton teräs

487900E

Hinta-alue
32,3656 € - 29,129 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    8.5 mm
  • Pohjan leveys
    46.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    900.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    80.0 mm
  • Kokonaispituus
    933.0 mm
Vedin - Kasattava 8.5 mm 11.0 mm Ruostumaton teräs

487300E

Hinta-alue
28,0758 € - 28,0758 €

Varastotasot
69 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    8.5 mm
  • Pohjan leveys
    46.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    300.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    80.0 mm
  • Kokonaispituus
    333.0 mm
Vedin - Kasattava 8.5 mm 11.0 mm Ruostumaton teräs

487500E

Hinta-alue
24,5715 € - 22,1144 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    8.5 mm
  • Pohjan leveys
    46.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    500.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    80.0 mm
  • Kokonaispituus
    533.0 mm
Vedin - Kasattava 8.5 mm 11.0 mm Ruostumaton teräs

487600E

Hinta-alue
24,975 € - 22,4775 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    8.5 mm
  • Pohjan leveys
    46.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    600.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    80.0 mm
  • Kokonaispituus
    633.0 mm
Vedin - Kasattava 8.5 mm 11.0 mm Ruostumaton teräs

487700E

Hinta-alue
27,4937 € - 24,7443 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    8.5 mm
  • Pohjan leveys
    46.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    700.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    80.0 mm
  • Kokonaispituus
    733.0 mm
Vedin - Kasattava 8.5 mm 11.0 mm Ruostumaton teräs

487400E

Hinta-alue
31,8235 € - 31,8235 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    8.5 mm
  • Pohjan leveys
    46.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    400.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    80.0 mm
  • Kokonaispituus
    433.0 mm