Valikko Haku

Kahva 117.0 mm M5 Termoplastinen Musta

Sillanmuotoinen vetokahva, joka on valmistettu lasitäytteisestä termoplastisesta materiaalista. Ruuviasennusmalli. Soveltuu käytettäväksi rautateillä, koneistoissa ja laitteistoissa sekä teollisuuden ja sähköalan laitteissa. Edullinen ja vahva kahva. Sisältää messinkisen kierteitetyn naarasholkin.
Tuotekoodi:

462232

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 15,8993 €
100 + 4,9013 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

15,90 €

1 x 15,8993 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaiskorkeus 40.0 mm
Kokonaispituus 133.0 mm
Kierrekoko M5
Väri Musta
Kahvan väri Musta
Kahvan materiaali Termoplastinen
Tullinimike 3926909790
Kahvamalli Suorakulmainen tanko
Materiaali Termoplastinen
Asennustyyppi Kierteellinen sisäke
Tyyppi Vetokahva

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä