Valikko Haku

Kahva 93.5 mm Non Threaded Termoplastinen Musta

Sillanmuotoinen vetokahva, joka on valmistettu lasitäytteisestä termoplastisesta materiaalista. Ruuviasennusmalli. Soveltuu käytettäväksi rautateillä, koneistoissa ja laitteistoissa sekä teollisuuden ja sähköalan laitteissa. Edullinen ja vahva kahva. Sisältää sileän läpivientireiän ja ruuvikolon.
Tuotekoodi:

462240

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 10,8104 €
100 + 3,2721 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

108,10 €

10 x 10,8104 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko Non Threaded
Väri Musta
Kahvan väri Musta
Kahvan materiaali Termoplastinen
Tullinimike 3926909790
Kahvamalli Suorakulmainen tanko
Materiaali Termoplastinen
Asennustyyppi Erikoiskierteitetty
Tyyppi Vetokahva

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä