Valikko Haku

Kahva 120.0 mm M6 Duroplast Musta

Sillanmuotoinen vetokahva, valmistettu Duroplastista, kiiltävä pinnoite. Ruuviasennusmalli. Soveltuu käytettäväksi rautateillä, koneistoissa ja laitteistoissa sekä teollisuuden ja sähköalan laitteissa. Edullinen ja vahva kahva. Sisältää messinkisen kierteitetyn naarasholkin.
Tuotekoodi:

462249

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 27,4285 €
100 + 8,2556 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

27,43 €

1 x 27,4285 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaiskorkeus 48.0 mm
Kokonaispituus 140.0 mm
Kierrekoko M6
Väri Musta
Kahvan väri Musta
Kahvan materiaali Duroplast
Tullinimike 3926909790
Kahvamalli Suorakulmainen tanko
Materiaali Duroplast
Asennustyyppi Kierteellinen sisäke
Tyyppi Vetokahva

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä