Valikko Haku

Kahva 132.0 mm M10 Duroplast Musta

Sillanmuotoinen vetokahva, valmistettu Duroplastista, kiiltävä pinnoite. Ruuviasennusmalli. Soveltuu käytettäväksi rautateillä, koneistoissa ja laitteistoissa sekä teollisuuden ja sähköalan laitteissa. Edullinen ja vahva kahva. Sisältää messinkisen kierteitetyn naarasholkin.
Tuotekoodi:

462252

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 27,8885 €
50 + 7,9133 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

27,89 €

1 x 27,8885 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaiskorkeus 56.0 mm
Kokonaispituus 160.0 mm
Kierrekoko M10
Väri Musta
Kahvan väri Musta
Kahvan materiaali Duroplast
Tullinimike 3926909790
Kahvamalli Suorakulmainen tanko
Materiaali Duroplast
Asennustyyppi Kierteellinen sisäke
Tyyppi Vetokahva

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä