Valikko Haku

Vetokahvat - sillanmuotoinen muovinen

Varastossa

Sillanmuotoinen vetokahva tarjoaa vahvat kahvat, joita käytetään sekä raskaiden kaappien ovien ja kansien sulkemiseen ja avaamiseen. Valikoimassa on materiaaleja erilaisiin ympäristöihin ja vetovahvuuksia joko etu- tai takakiinntyksellä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
32 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kokonaispituus Asennusreiän etäisyys Kahvan materiaali Asennustyyppi Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
3,2721 € - 10,8104 € Kysy toimitusaikaa täältä
Non Threaded
112.0 mm
Termoplastinen
Erikoiskierteitetty
21.0 mm
36.0 mm
4,737 € - 15,6981 € Kysy toimitusaikaa täältä
Non Threaded
156.0 mm
Termoplastinen
Erikoiskierteitetty
27.0 mm
45.0 mm
462242 3,5185 € - 11,6442 € 95 Varastossa
Non Threaded
139.0 mm
Termoplastinen
Erikoiskierteitetty
26.0 mm
41.0 mm
0,1588 € - 0,3363 € Kysy toimitusaikaa täältä
Non Threaded
158.0 mm
LDPE
Klipsikiinnitys
24.0 mm
24.0 mm
4,9013 € - 15,8993 € 39 Varastossa
M5
133.0 mm
Termoplastinen
Kierteellinen sisäke
26.0 mm
40.0 mm
4,1757 € - 13,8867 € 195 Varastossa
M5
121.0 mm
Termoplastinen
Kierteellinen sisäke
26.0 mm
37.0 mm
8,2556 € - 27,4285 € 74 Varastossa
M8
140.0 mm
Duroplast
Kierteellinen sisäke
30.0 mm
48.0 mm
0,2347 € - 0,2898 € Kysy toimitusaikaa täältä
Non Threaded
150.0 mm
HDPE
Klipsikiinnitys
27.0 mm
11.5 mm
0,2491 € - 0,5261 € Kysy toimitusaikaa täältä
Non Threaded
160.0 mm
LDPE
Klipsikiinnitys
16.0 mm
26.0 mm
7,9133 € - 27,8885 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
160.0 mm
Duroplast
Kierteellinen sisäke
36.0 mm
56.0 mm
3,5185 € - 11,6442 € 190 Varastossa
Non Threaded
139.0 mm
Termoplastinen
Erikoiskierteitetty
26.0 mm
41.0 mm
4,1757 € - 13,8867 € 396 Varastossa
M6
121.0 mm
Termoplastinen
Kierteellinen sisäke
26.0 mm
37.0 mm
0,1588 € - 0,3363 € Kysy toimitusaikaa täältä
Non Threaded
158.0 mm
LDPE
Klipsikiinnitys
24.0 mm
24.0 mm
4,737 € - 15,6981 € Kysy toimitusaikaa täältä
Non Threaded
156.0 mm
Termoplastinen
Erikoiskierteitetty
27.0 mm
45.0 mm
5,6543 € - 18,8032 € 20 Varastossa
M6
156.0 mm
Termoplastinen
Kierteellinen sisäke
27.0 mm
45.0 mm
6,4621 € - 21,4195 € 119 Varastossa
Non Threaded
204.0 mm
Termoplastinen
Erikoiskierteitetty
28.0 mm
50.0 mm
4,7918 € - 15,8993 € 3343 Varastossa
M6
133.0 mm
Termoplastinen
Kierteellinen sisäke
26.0 mm
40.0 mm
0,8406 € - 1,7739 € Kysy toimitusaikaa täältä
Non Threaded
150.0 mm
LDPE
Klipsikiinnitys
30.0 mm
2.0 mm
4,6275 € - 15,353 € 26 Varastossa
M5
133.0 mm
Termoplastinen
Kierteellinen sisäke
26.0 mm
40.0 mm
4,7918 € - 15,8993 € 56 Varastossa
M8
133.0 mm
PA
Kierteinen sisäke
26.0 mm
40.0 mm
  • / 2
Kahva 93.5 mm Non Threaded Termoplastinen Musta

462240

Hinta-alue
10,8104 € - 3,2721 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    36.0 mm
  • Kokonaispituus
    112.0 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
  • Väri
    Musta
  • Kahvan väri
    Musta
Kahva 132.0 mm Non Threaded Termoplastinen Musta

462244

Hinta-alue
15,6981 € - 4,737 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    45.0 mm
  • Kokonaispituus
    156.0 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
  • Väri
    Musta
  • Kahvan väri
    Musta
Kahva 117.0 mm Non Threaded Termoplastinen Musta

462242

Hinta-alue
11,6442 € - 3,5185 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    41.0 mm
  • Kokonaispituus
    139.0 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
  • Väri
    Musta
  • Kahvan väri
    Musta
Pakkauskahvat 24.0 mm Non Threaded LDPE Musta

496991

Hinta-alue
0,3363 € - 0,1588 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    24.0 mm
  • Kokonaispituus
    158.0 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
  • Väri
    Musta
  • Kahvan väri
    Musta
Kahva 117.0 mm M5 Termoplastinen Musta

462232

Hinta-alue
15,8993 € - 4,9013 €

Varastotasot
39 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    40.0 mm
  • Kokonaispituus
    133.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
  • Kahvan väri
    Musta
Kahva 105.0 mm M5 Termoplastinen Musta

462228

Hinta-alue
13,8867 € - 4,1757 €

Varastotasot
195 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    37.0 mm
  • Kokonaispituus
    121.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
  • Kahvan väri
    Musta
Kahva 120.0 mm M8 Duroplast Musta

462250

Hinta-alue
27,4285 € - 8,2556 €

Varastotasot
74 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    48.0 mm
  • Kokonaispituus
    140.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Kahvan väri
    Musta
Pakkauskahvat 11.5 mm Non Threaded HDPE

157015000004

Hinta-alue
0,2898 € - 0,2347 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
  • Väri
    Väritön
  • Kahvan materiaali
    HDPE
Pakkauskahvat 160.0 mm Non Threaded LDPE Valkoinen

496992

Hinta-alue
0,5261 € - 0,2491 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    26.0 mm
  • Kokonaispituus
    160.0 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
  • Väri
    Valkoinen
  • Kahvan väri
    Valkoinen
Kahva 132.0 mm M8 Duroplast Musta

462251

Hinta-alue
27,8885 € - 7,9133 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    56.0 mm
  • Kokonaispituus
    160.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Kahvan väri
    Musta
Kahva 117.0 mm Non Threaded Termoplastinen Musta

462241

Hinta-alue
11,6442 € - 3,5185 €

Varastotasot
190 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    41.0 mm
  • Kokonaispituus
    139.0 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
  • Väri
    Musta
  • Kahvan väri
    Musta
Kahva 105.0 mm M6 Termoplastinen Musta

462229

Hinta-alue
13,8867 € - 4,1757 €

Varastotasot
396 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    37.0 mm
  • Kokonaispituus
    121.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Kahvan väri
    Musta
Pakkauskahvat 24.0 mm Non Threaded LDPE Valkoinen

496990

Hinta-alue
0,3363 € - 0,1588 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    24.0 mm
  • Kokonaispituus
    158.0 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
  • Väri
    Valkoinen
  • Kahvan väri
    Valkoinen
Kahva 132.0 mm Non Threaded Termoplastinen Musta

462243

Hinta-alue
15,6981 € - 4,737 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    45.0 mm
  • Kokonaispituus
    156.0 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
  • Väri
    Musta
  • Kahvan väri
    Musta
Kahva 132.0 mm M6 Termoplastinen Musta

462237

Hinta-alue
18,8032 € - 5,6543 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    45.0 mm
  • Kokonaispituus
    156.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Kahvan väri
    Musta
Kahva 179.0 mm Non Threaded Termoplastinen Musta

462245

Hinta-alue
21,4195 € - 6,4621 €

Varastotasot
119 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    50.0 mm
  • Kokonaispituus
    204.0 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
  • Väri
    Musta
  • Kahvan väri
    Musta
Kahva 117.0 mm M6 Termoplastinen Musta

462233

Hinta-alue
15,8993 € - 4,7918 €

Varastotasot
3343 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    40.0 mm
  • Kokonaispituus
    133.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Kahvan väri
    Musta
Vahvistettu levy 150.0 mm Non Threaded LDPE

496994

Hinta-alue
1,7739 € - 0,8406 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
  • Väri
    Valkoinen
  • Kahvan materiaali
    LDPE
Kahva 110.0 mm M5 Termoplastinen Musta

462230

Hinta-alue
15,353 € - 4,6275 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    40.0 mm
  • Kokonaispituus
    133.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
  • Kahvan väri
    Musta
Kahva 117.0 mm M8 PA Musta

462234

Hinta-alue
15,8993 € - 4,7918 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    40.0 mm
  • Kokonaispituus
    133.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Kahvan väri
    Musta