Valikko Haku

Viistottu kahva 128.0 mm M6 Alumiini Musta

Inclined cabinet U handle made from profiled Aluminium extrusions with a powder coated finish in black. Mounted from operator side.
Tuotekoodi:

1220490

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
2 - 9 24,6848 €
10 - 19 23,4663 €
20 - 39 22,2341 €
40 + 20,763 €
Vakiopakkaus: 2

Tilaa useita 2

Kokonaishinta:

49,37 €

2 x 24,6848 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kahvan pinnoite Jauhemaalattu
Kahvan väri Musta
Kahvan materiaali Alumiini
Kahvan muoto U
Asennustyyppi Naaraskierre
Kokonaiskorkeus 54.0 mm
Kahvamalli 35° Angle/Oval Bar
Kierrekoko M6
Tullinimike 8302420090
Asennusreikien määrä 2

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä