Valikko Haku

Vetolaatikoiden kiskot

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Materiaali: Sinkitty teräs, AISI 304 ruostumaton teräs, Teräs, Ruostumaton teräs Series Code:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
42 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Suljettu pituus Laajennettu pituus Kokonaispituus Materiaali Kuormituskapasiteetti Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
144,3734 € - 160,4229 € Kysy toimitusaikaa täältä
600.0 mm
1203.0 mm
603.0 mm
AISI 304 ruostumaton teräs
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
36,1796 € - 44,6742 € Kysy toimitusaikaa täältä
600.0 mm
1200.0 mm
1200.0 mm
Sinkitty teräs
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
  • / 3
Laatikon liuku 603.0 mm 45.4 mm AISI 304 ruostumaton teräs

10579275

Hinta-alue
160,4229 € - 144,3734 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Suljettu pituus
    600.0 mm
  • Laajennettu pituus
    1203.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    13.0 mm
  • Kokonaisleveys
    45.4 mm
  • Kokonaispituus
    603.0 mm
Laatikon liuku 1200.0 mm 35.8 mm Sinkitty teräs

10579374

Hinta-alue
44,6742 € - 36,1796 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Suljettu pituus
    600.0 mm
  • Laajennettu pituus
    1200.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaisleveys
    35.8 mm
  • Kokonaispituus
    1200.0 mm