Valikko Haku

Vetotulppa 31.75 mm EPDM Musta

Ideal for masking threaded and plain through holes, the tab allows the part to be pulled through and still reachable for quick removal.
Tuotekoodi:

1475722

348 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 1,4514 €
1000 + 1,4157 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

145,14 €

100 x 1,4514 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 17.96 mm
FH 31.75 mm
Materiaali EPDM
Väri Musta

Tuote 1475722 korvaa:

Tulppa kielekkeellä 31.8 mm EPDM Musta
Tuotekoodi: 461668

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä