Valikko Haku

Vetomalliset suojatulpat

Varastossa

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
124 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Väri Materiaali h1 D Tyyppi Osta
0,181 € - 0,202 € 47495 Varastossa
2.1 mm
Sininen
Silikoni
31.8 mm
4.0 mm
0,4153 € - 0,4153 € 2227 Varastossa
6.2 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
12.0 mm
0,5925 € - 0,6161 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.8 mm
Vihreä
Silikoni
11.0 mm
16.6 mm
0,0641 € - 0,0667 € 9505 Varastossa
3.6 mm
Vaaleanpunainen
Silikoni
5.8 mm
4.0 mm
0,5865 € - 0,6511 € 2900 Varastossa
9.5 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
16.3 mm
0,9346 € - 1,0356 € 1555 Varastossa
9.5 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
22.8 mm
1,2812 € - 1,2812 € 2108 Varastossa
9.5 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
25.9 mm
0,1922 € - 0,202 € 20996 Varastossa
1.4 mm
Musta
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
0,4573 € - 0,4762 € 2038 Varastossa
10.3 mm
Purppura
Silikoni
11.6 mm
13.0 mm
0,2719 € - 0,2829 € 8737 Varastossa
6.7 mm
Punainen
Silikoni
7.9 mm
9.5 mm
0,1894 € - 0,2118 € 15699 Varastossa
2.8 mm
Vihreä
Silikoni
25.4 mm
5.0 mm
0,3143 € - 0,348 € 2449 Varastossa
4.9 mm
Väritön
Silikoni
25.6 mm
10.4 mm
0,9626 € - 2,6965 € 912 Varastossa
Punainen
Silikoni
25.4 mm
25.4 mm
0,4308 € - 0,4518 € 100 Varastossa
6.4 mm
Vihreä
Silikoni
50.8 mm
12.6 mm
1
0,2385 € - 0,2512 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.4 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
0,2638 € - 0,2918 € 18674 Varastossa
2.8 mm
Musta
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
0,385 € - 0,4007 € 363742 Varastossa
10.8 mm
Punainen
Silikoni
8.8 mm
12.4 mm
0,0575 € - 0,06 € 107196 Varastossa
2.7 mm
Punainen
Silikoni
5.3 mm
3.5 mm
0,1471 € - 0,1532 € 249 Varastossa
7.2 mm
Purppura
Silikoni
7.5 mm
8.4 mm
0,2343 € - 0,2469 € 21828 Varastossa
3.0 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
  • / 7
Vetomallinen suojatulppa 4.0 mm 31.8 mm Sininen Silikoni

10288542

Hinta-alue
0,202 € - 0,181 €

Varastotasot
47495 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Sininen
Vetomallinen suojatulppa 12.0 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249895

Hinta-alue
0,4153 € - 0,4153 €

Varastotasot
2227 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 16.6 mm 11.0 mm Vihreä Silikoni

10240977

Hinta-alue
0,6161 € - 0,5925 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    14.8 mm
  • h1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vihreä
Vetomallinen suojatulppa 4.0 mm 5.8 mm Vaaleanpunainen Silikoni

10241011

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0641 €

Varastotasot
9505 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vaaleanpunainen
Vetomallinen suojatulppa 16.3 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249932

Hinta-alue
0,6511 € - 0,5865 €

Varastotasot
2900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 22.8 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249963

Hinta-alue
1,0356 € - 0,9346 €

Varastotasot
1555 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 25.9 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249970

Hinta-alue
1,2812 € - 1,2812 €

Varastotasot
2108 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.9 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 2.3 mm 16.5 mm Musta EPDM

10377628

Hinta-alue
0,202 € - 0,1922 €

Varastotasot
20996 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 13.0 mm 11.6 mm Purppura Silikoni

10240588

Hinta-alue
0,4762 € - 0,4573 €

Varastotasot
2038 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Purppura
Vetomallinen suojatulppa 9.5 mm 7.9 mm Punainen Silikoni

10240625

Hinta-alue
0,2829 € - 0,2719 €

Varastotasot
8737 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.7 mm
  • h1
    7.9 mm
  • D
    9.5 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Punainen
Vetomallinen suojatulppa 5.0 mm 25.4 mm Vihreä Silikoni

10288559

Hinta-alue
0,2118 € - 0,1894 €

Varastotasot
15699 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vihreä
Vetomallinen suojatulppa 10.4 mm 25.6 mm Väritön Silikoni

10249864

Hinta-alue
0,348 € - 0,3143 €

Varastotasot
2449 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    25.6 mm
  • D
    10.4 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 25.4 mm 25.4 mm Punainen Silikoni

10240809

Hinta-alue
2,6965 € - 0,9626 €

Varastotasot
912 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Punainen
  • Tullinimike
    3926909790
Vetomallinen suojatulppa 12.6 mm 50.8 mm Vihreä Silikoni

10192320

Hinta-alue
0,4518 € - 0,4308 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 3.3 mm 25.4 mm Musta EPDM

10377680

Hinta-alue
0,2512 € - 0,2385 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 5.0 mm 15.9 mm Musta EPDM

10377734

Hinta-alue
0,2918 € - 0,2638 €

Varastotasot
18674 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 12.4 mm 8.8 mm Punainen Silikoni

10240960

Hinta-alue
0,4007 € - 0,385 €

Varastotasot
363742 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    10.8 mm
  • h1
    8.8 mm
  • D
    12.4 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Punainen
Vetomallinen suojatulppa 3.5 mm 5.3 mm Punainen Silikoni

10241004

Hinta-alue
0,06 € - 0,0575 €

Varastotasot
107196 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.7 mm
  • h1
    5.3 mm
  • D
    3.5 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Punainen
Vetomallinen suojatulppa 8.4 mm 7.5 mm Purppura Silikoni

10241042

Hinta-alue
0,1532 € - 0,1471 €

Varastotasot
249 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    8.4 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Purppura
Vetomallinen suojatulppa 6.4 mm 25.4 mm Musta EPDM

10377666

Hinta-alue
0,2469 € - 0,2343 €

Varastotasot
21828 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM