Valikko Haku

Tulppa kielekkeellä 15.5 mm Silikoni Väritön

This high temperature pull tab is made of natural Silicone and can withstand operating temperature up to 250 C. It is ideal for masking threaded and plain through holes of an outside diameter of 1.9 mm. The pull tab allows an easy pull from tight holes.
Tuotekoodi:

39726

36000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,1752 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

175,20 €

1000 x 0,1752 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali Silikoni
Väri Väritön

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä