Valikko Haku

Tulppa kielekkeellä 15.9 mm EPDM Musta

Tämä vetoliuska on valmistettu mustasta EPDM:stä ja kestää jopa 180 Celsiusasteen käyttölämpötilaa. Se sopii erinomaisesti kierteitettyjen ja sileiden reikien peittämiseen. Se vedetään reiän läpi, ja on silti irrotettavissa nopeasti.
Tuotekoodi:

461640

16974 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,2847 €
5000 - 9999 0,271 €
10000 + 0,2573 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

142,35 €

500 x 0,2847 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali EPDM
Väri Musta

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä